Steckverbinder - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA - 1403372

Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung Pg11-DUO, Kabelaußendurchmesser 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
  • Platz sparen: Anschluss von zwei Sensoren an einem Steckverbinder mit Mehrfachdichtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1403372
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Katalogseite Seite 25 (C-2-2019)
GTIN 4046356649391
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 33,980 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen