Patch-Kabel - SPE-T1-CCP-SF/1,0/AWG22/CCP-SF - 1183807

Patch-Kabel, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 2, 1 GBit/s, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 22- 22, Single Pair Ethernet

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kompakte Bauform
  • Steckverbinder nach IEC 63171-2
  • Mechanische Verriegelung mit Rasthaken
  • Robustes Industrial-Design
  • 360°-Schirmung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Datenübertragung bis 600 MHz
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1183807
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
GTIN 4063151222062
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 53,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 54,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback