Leiterplattenstecker - FKC 2,5/ 4-STF-5,08-BC BK - 1179668

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1179668
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 2000 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4063151214807
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,640 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 7,884 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen