Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-US-347/30/3+1V-FM - 1079099

Vierkanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt, für 347/600 und 400/690 V AC Sternschaltung, 4 Adern plus Erde.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • UL-gelistetes Überspannungsschutzgerät (SPD) mit offenen Klemmen
  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1079099
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626796789
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 491,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 491,300 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen