PTSA 1,5/ 8-3,5-Z MCBU/GY/BU - 1029626

Kein Bild verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1029626
Verpackungseinheit 120 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 120 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626531915
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,272 g
Zolltarifnummer 85369010