SPC 5/ 6-STF-7,62 BD:1-6 - 1027794

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1027794
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626522944
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,667 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 32,667 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen