Kabelsteckverbinder - SB-8EP0A8A8L33S - 1027472

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1027472
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626520698
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 380,930 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 380,930 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen