Netzwerkkabel - NBC-M 8FS/ 7,0-94B/R4AC - 1027366

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse gerade M8 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 7 m, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1027366
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626522593
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 363,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 363,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback