IC 2,5/12-GF-5,08 AU - 1026758

Kein Bild verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1026758
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626518992
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,140 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 12,540 g
Zolltarifnummer 85366930