PLH 16/ 6-10 MC BD:N-L3 - 1025431

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Push-Lock-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1025431
Verpackungseinheit 25 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626517612
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 43,133 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 43,133 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland SK (Slowakei)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback