Gebotsschild - PML-M102 (D50) - 1014140

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Augenschutz benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gebotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt, mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
  • Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014140
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 337 (C-5-2015)
GTIN 4046356783859
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,000 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback