Netzwerkkabel - NBC-M 8MS/ 5,0-93C - 1013243

Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M8, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1013243
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626491073
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 330,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 334,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)