Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THRR44 - 1011130

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1011130
Verpackungseinheit 330 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 330 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626483955
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,417 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,417 g
Zolltarifnummer 85366930