BCP-508- 4 GY BD:24-27 - 1002628

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: signalgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1002628
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626468303
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,900 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)