Sicherungsreihenklemme - USIG BU - 0920122

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten USIG und ST1-SILED 24

Sicherungsreihenklemme,  ohne Sicherungsstecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 10,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0920122
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Katalogseite Seite 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,224 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 28,440 g
Zolltarifnummer 85369095
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback