Elektronischer Geräteschutzschalter - ECP 3-6 - 0916536

Selektiver Schutzschalter, steckbar in TMCP-Sockel, Signalisierung durch zweifarbige LED, potenzialfreier Signalkontakt, Ein/Aus Druckknopf, Breite: 12,5 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbar auf den Sockel TMCP SOCKET M
  • Baubreite nur 12,5 mm
  • Das Einschalten kapazitiver Lasten ist möglich, abgeschaltet wird ausschließlich im Überlast- oder Kurzschlussfall
  • Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen
  • Anzeige des Betriebs- bzw. Fehlerzustands durch LED sowie integrierte Signalkontakte
  • Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung und bewährter Schutzschaltertechnologie inklusive galvanischer Trennung
  • Fehlerstrombegrenzung stets auf das 1,8-fache des Nennstroms

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0916536
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter
Katalogseite Seite 325 (C-4-2017)
GTIN 4017918927226
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 75,920 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback