Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMCP 3 F1 300 6,0A - 0916356

Abbildung zeigt die Variante TMCP 1 F1 300 2,0A

Thermomagnetischer Schutzschalter, 3-polig, flink, 1 Schließer und 1 Öffner

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0916356
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 281 (CL-2002)
GTIN 4017918601065
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 155,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 155,900 g
Zolltarifnummer 85362010