Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMCP 3 F1 300 4,0A - 0916330

Abbildung zeigt die Variante TMCP 1 F1 300 2,0A

Thermomagnetischer Schutzschalter, 3-polig, flink, 1 Schließer und 1 Öffner

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0916330
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 281 (CL-2002)
GTIN 4017918601041
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 150,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 158,000 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback