Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMC 2 M1 110 2,0A - 0915467

Abbildung zeigt die Variante TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 25 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0915467
Verpackungseinheit 3 STK
Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918254988
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 122,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 130,800 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen