Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMC 3 M1 122 4,0A - 0915386

Abbildung zeigt die Variante TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetischer Schutzschalter, 3-polig, mittelträge, 1 Schließer und 2 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0915386
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 282 (CL-2002)
GTIN 4017918010065
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 191,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 211,300 g
Zolltarifnummer 85362010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen