Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMC 3 M1 122 1,5A - 0915344

Abbildung zeigt die Variante TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetischer Schutzschalter, 3-polig, mittelträge, 1 Schließer und 2 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0915344
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 282 (CL-2002)
GTIN 4017918010027
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 187,740 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 187,740 g
Zolltarifnummer 85362010