Schmelzeinsatz - S-II-20 A/500 V - 0913650

Abbildung zeigt die Variante mit 16 Ampere

Schmelzeinsatz, Nennstrom: 20 A, Länge: 50 mm, Durchmesser: 22 mm, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0913650
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008628
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,280 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 30,280 g
Zolltarifnummer 85361050
Herkunftsland SI (Slowenien)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback