Klemmenkasten - E S4 A 150X100X80 - 0899551

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 304 / 1.4301, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 150 mm x 100 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
  • Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0899551
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 524 (C-3-2017)
GTIN 4055626285832
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 94032080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback