Klemmenkasten - W PE A 200X300X170 - 0899380

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Klemmenkasten, mit Sichtfenster, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0899380
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 544 (C-3-2017)
GTIN 4055626276496
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 85489090
Herkunftsland HU (Ungarn)