Kabelmarker - WMTW (23X4)R CUS - 0831007

Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsteck-Leitermarkierung mit Einfädel- und Einzugshilfe für Bezeichnungshülsen
  • Die Einsteckschilder dienen
    der Beschriftung von Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
  • Einfache Montage durch eine Einfädelund Einzugshilfe, die sich einfach durch eine Perforierung nach dem Einschieben vom Marker trennen lässt
  • Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder sicher in der Bezeichnungshülse
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831007
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770644
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback