Einsteckschild - PMST (9X38) BU - 0830969

Einsteckschild, blau, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das Medium-Kennzeichnungsschild wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UCT-PMP ... in den CARRIER-PMP eingesetzt
  • Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
  • Die Befestigung erfolgt mit Nieten im CARRIER-PMP

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830969
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912433
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,470 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,470 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback