Einsteckschild - PMP-RFID/HF (90X38) - 0830954

Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Anlagenkennzeichnungfamilie PMP-RFID ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-PMP...
  • Der integrierte RFID-HF Transponder kann mit zusätzlichen Informationen beschrieben werden
  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Die Marker befinden sich in einem Rahmen und sind mit dem BLUEMARK CLED einfach und schnell beschriftbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830954
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356912273
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,140 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 19,140 g
Zolltarifnummer 85235200
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen