Warnschild - PML-W305 (52X26) - 0830477

Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 26 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830477
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356718011
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,600 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback