Leitermarker - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT CUS - 0829087

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,9-3,6 mm, Schriftfeldgröße: 21 x 4,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0829087
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538909
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,100 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback