Leitermarker - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD - 0827576

Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 21 x 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0827576
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445122
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 12,600 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback