Schildchenträger - CARRIER-WMT 5 (12X4,2) - 0827270

Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 - 5 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0827270
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435611
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,290 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,290 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback