Leitermarker - UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT CUS - 0826783

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 2,8-4,4 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMC ... bietet Marker für die unverlierbare Beschriftung von Steuerleitungen bis hin zu Mantelleitungen großer Durchmesser
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826783
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356364133
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,700 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback