Leiterbezeichnungshülse - SD-WMTBS (SY) VA - 0826653

Abbildung zeigt Variante SD-WMTBS (NU) VA

Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, längs: Symbole, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1-63 mm, Schriftfeldgröße: 5,5 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
  • Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
  • Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
  • Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826653
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 50 STK
Katalogseite Seite 254 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 73269098
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback