Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (NU)R CC:1 - 0826349:1

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 10 (CH)R YE

Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, braun, Breite: 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826349:1
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356425759
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,241 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,241 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)