Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (NU)R YE:0 - 0826242:0

Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb, Breite: 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826242:0
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356425315
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,242 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,242 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)