Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 5 (SY)S BU - 0826093

Abbildung zeigt Variante SD-WMS 5 (NU)S YE

Leiterbezeichnungshülse, blau, längs: Symbole, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 - 5 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Lieferung erfolgt als Strip - für ein schnelles Auffädeln auf den Leiter
  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826093
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 250 STK
Katalogseite Seite 187 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback