Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 5 (NU)S YE:3 - 0826051:3

Abbildung zeigt Variante SD-WMS 5 (NU)S YE

Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb, Breite: 3,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826051:3
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356423311
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,090 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,095 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen