Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 5 (NU) - 0825874

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS (CH) YE

Leiterbezeichnungshülse, weiß, längs: Ziffern, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 2,5-5 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als lose Ware im Beutel
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825874
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 200 STK
Katalogseite Seite 182 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback