Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 3 (NEUTRAL)S YE - 0825793

Abbildung zeigt Variante SD-WMS 3 (NU)S YE

Leiterbezeichnungshülse, gelb: ohne Aufdruck, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesser: 1,3-3 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als Strip - für ein schnelles Auffädeln auf den Leiter
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825793
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 186 (CL2-2011)
GTIN 4046356420334
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,054 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,054 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback