Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 3 (NU) CC:2 - 0825641:2

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 3 (CH) YE

Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, rot, Breite: 3,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825641:2
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356415910
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,030 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,030 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)