Leitermarker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT - 0825373

Leitermarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 - 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMC ... bietet Marker für die unverlierbare Beschriftung von Steuerleitungen bis hin zu Mantelleitungen großer Durchmesser
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825373
Verpackungseinheit 8 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 8 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356350457
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,800 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen