Einsteckstreifen - ESL 20X5 - 0822589

Abbildung zeigt den Einsteckstreifen mit Klemmenleistenschildchenträger, in der Größe 40 x 17 mm

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 20 x 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker
  • Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0822589
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 675 (C-1-2013)
GTIN 4046356332279
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,450 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 14,450 g
Zolltarifnummer 39206219
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen