Marker für Klemmen - TMT 5 R GN - 0816401

Bild zeigt Variante TMT 8 R

Marker für Klemmen, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforiert, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,4 x 5,15 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die TMT-Beschriftungsfamilie bietet Marker für alle Produkte mit hoher und flacher Schildchennut
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle TMT-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • Die perforierten Beschriftungsstreifen lassen sich leicht separieren und mit beiliegendem Werkzeug einfach montieren

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0816401
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 377 (C-2-2017)
GTIN 4046356107235
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 442,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 532,000 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback