Endhalter - E/NS 35 N BU - 0804376

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 32,8 mm, Material: PA, Länge: 48,6 mm, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Großflächig beschriftbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804376
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626310725
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,890 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 14,890 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback