Kennzeichnungskarte - SK 5/3,8: L1-N,PE - 0804206

Abbildung zeigt die Variante SK 5/3,8 FORTL.ZAHLEN

Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804206
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 308 (CC-2002)
GTIN 4017918124076
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,230 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback