neu

Doppelsteckdose - EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN - 0804137

Kein Bild verfügbar

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ L, Push-in-Federanschluss, für Italien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804137
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 2 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226699
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,990 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback