Kabeltülle - CES-SRG-BK-2 - 0801635

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 1 mm ... 2 mm , Farbe: schwarz

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801635
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 678 (C-2-2019)
GTIN 4046356674614
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,230 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,230 g
Zolltarifnummer 40169997
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback