Leitermarker - UCT-WMT (18X4) VT - 0801467

Leitermarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801467
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678520
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,400 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen