Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST SH 200X300X80 - 0801275

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 200 mm x 300 mm x 80 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801275
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel V1 - Klemmleisten+ Kästen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356722476
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 85489090