Schaltkasten mit Deckel - ENF 2 ST SH 500X200X120 - 0801202

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 500 mm x 200 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang: Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801202
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel V1 - Klemmleisten+ Kästen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356722155
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback